Ihr Einstieg in IIoT
mit der IIoT-Plattform moneo
Industriedaten einfach vernetzen:
IIoT im Überblick
Was gehört zu IIoT?
Daten erfassen & vernetzen
Maschinen, Sensoren und Prozesse zentral anbinden und zusammenführen
Dashboards & Transparenz
Relevante Daten übersichtlich visualisieren und Zusammenhänge erkennen
Daten nutzbar machen
Informationen für Monitoring, Analysen und weitere Anwendungen bereitstellen
Potenziale gezielt aufdecken
Abweichungen erkennen, Prozesse besser verstehen und Optimierung ableiten
Welche Daten sind für IIoT relevant?
Diese drei Datenbereiche helfen dabei, Maschinen und Prozesse digital sichtbar und zentral nutzbar zu machen
Energie
Energieverbrauch und Lastspitzen machen Betriebszustände sichtbar und helfen, Prozesse besser zu verstehen.
3
Führende Industrieunternehmen setzen bei IIoT auf moneo
Vorteile von moneo
Plug-and-Work
In weniger als 30 Minuten startklar, ohne Programmieraufwand
Dashboards & Visualisierung
Zustandsdaten visualisieren mit benutzerdefinierten Dashboards
Industrial AI Assistant
KI-basierte Anomalieerkennung und Prognosen zur Restlebensdauer
Fernüberwachung
mit remoteConnect Anlagen aus der Ferne überwachen und Störungen beheben
Alarme & Grenzwerte
Grenzwerte definieren und bei Abweichungen automatisch benachrichtigen
Analysis
bietet Werkzeuge zur Anzeige historischer Daten aus dem System als grafische Trends
Erfahren Sie mehr über IIoT mit moneo
Im kostenlosen Whitepaper erhalten Sie eine 5-Schritte-Strategie, wie Sie mit moneo eine Zustandsüberwachung strukturiert aufbauen
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
© ifm electronic gmbh 2026
info@ifm.com
Hotline 0800 / 16 16 16 4
Ihr Einstieg in IIoT
95% unserer Projekte erreichen einen ROI in weniger als 6 Monaten
IIoT (Industrial Internet of Things) beschreibt die Vernetzung von Maschinen, Sensoren und Prozessen, um Daten zentral zu erfassen und nutzbar zu machen. So entstehen Transparenz über Abläufe, eine bessere Datengrundlage für Entscheidungen und die Basis für weitere Anwendungen wie Monitoring, OEE oder Predictive Maintenance
Thermik
Temperaturen und Temperaturverläufe liefern wichtige Informationen über Prozesse, Belastungen und Betriebszustände.
2
Mechanik
Vibrationen, Unwucht oder Lagerzustand überwachen, um Maschinenzustände digital transparent zu machen.
1
Maschinen, Sensoren und Prozesse verbinden, Daten zentral erfassen und Potenziale sichtbar machen
für IIoT
Die wichtigsten Funktionen – zentral in einer Plattform
„Dank moneo können wir Maschinenausfälle vermeiden und Stillstände für den Austausch ausfallgefährdeter Teile gezielt einplanen“
Silvano Cingi
Werksleiter
Grandi Salumifici Italiani S.p.A.
— vertraut auf moneo —
/ /
Anwenderbericht
1
2
3
Wälzlager: OK
Druckverlust: Ölleckage erkannt
Filterwechsel: in 7 Tagen erforderlich
1
3
2
Erfahrungen aus der Praxis
Wie moneo bei Industrieunternehmen zum Einsatz kommt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -