Ihr Einstieg in Condition Monitoring

mit der IIoT-Plattform moneo 

Zustandsüberwachung leicht gemacht: 

➜ zum moneo Guide

Condition Monitoring im Überblick

Was gehört zu Condition Monitoring?

Dashboards

Zustände und Prozessparameter auf einen Blick

Analyse & Historie

Trends erkennen und Veränderungen über Zeit vergleichen

Anomalieerkennung

Auffälligkeiten automatisch identifizieren

Alarme & Grenzwerte

Bei Abweichungen benachrichtigen und schnell reagieren

5 Schritte Strategie erhalten

Welche Zustände sollte man überwachen?

Die drei wichtigsten Zustandsindikatoren zeigen frühzeitig, ob eine Maschine stabil läuft oder sich ein Problem anbahnt

Energie

Energieverbrauch und Lastspitzen machen ineffizienten Betrieb sichtbar und weisen auf ungewöhnliche Betriebszustände hin.

3

Führende Industrieunternehmen setzen bei Condition Monitoring auf moneo

Vorteile von moneo 

Plug-and-Work 

In weniger als 30 Minuten startklar, ohne Programmieraufwand

Dashboards & Visualisierung

Zustandsdaten visualisieren mit benutzerdefinierten Dashboards

Industrial AI Assistant

KI-basierte Anomalieerkennung und Prognosen zur Restlebensdauer

Fernüberwachung

mit remoteConnect Anlagen aus der Ferne überwachen und Störungen beheben

Alarme & Grenzwerte

Grenzwerte definieren und bei Abweichungen automatisch benachrichtigen

Analysis

bietet Werkzeuge zur Anzeige historischer Daten aus dem System als grafische Trends

Erfahren Sie mehr über Condition Monitoring mit moneo

Im kostenlosen Whitepaper erhalten Sie eine 5-Schritte-Strategie, wie Sie mit moneo eine Zustandsüberwachung strukturiert aufbauen

ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen

© ifm electronic gmbh 2026

info@ifm.com

Hotline 0800 / 16 16 16 4

Ihr Einstieg in Condition Monitoring

95% unserer Projekte erreichen einen ROI in weniger als 6 Monaten

Condition Monitoring (Zustandsüberwachung) bezeichnet die kontinuierliche Überwachung von Maschinenzuständen anhand messbarer Daten. Typische Signale sind z.B. Vibration, Temperatur, Energieverbrauch oder Laufzeiten. Damit wird zustandsorientierte Instandhaltung möglich und ungeplante Ausfälle lassen sich reduzieren. 

Applikationsberichte ansehen

Thermik

Temperaturen und Temperaturverläufe zeigen Überlast, Reibung oder Kühlprobleme – oft lange vor einem Ausfall.

2

Mechanik

Vibrationen, Unwucht oder Lagerzustand überwachen, um Verschleiß und Fehlstellungen früh zu erkennen.

1

E-Mail

Condition Monitoring macht Maschinenzustände transparent und Abweichungen im Betrieb frühzeitig sichtbar.

im Condition Monitoring

Die wichtigsten Funktionen – zentral in einer Plattform

Dank Condition Monitoring mit moneo können wir Maschinenausfälle vermeiden und Stillstände für den Austausch ausfallgefährdeter Teile gezielt einplanen


Silvano Cingi

Werksleiter

Grandi Salumifici Italiani S.p.A.

— vertraut auf moneo —  

/ /

Anwenderbericht

1

2

3

Wälzlager: OK

Druckverlust: Ölleckage erkannt

Filterwechsel: in 7 Tagen erforderlich 

1

3

2

Erfahrungen aus der Praxis

➜ Weitere Anwenderberichte entdecken

Wie moneo bei Industrieunternehmen zum Einsatz kommt

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ImpressumDatenschutzAGB