Monitoraggio continuo delle condizioni macchina con soluzioni hardware e software ifm
Con moneo sì. Anticipa i guasti, riduci i fermi imprevisti e aumenta la disponibilità delle tue macchine..
Le tue risorse produttive sono disponibili quando servono
I tuoi sistemi di produzione rilevano e segnalano automaticamente i difetti di qualità.
I tempi di ciclo non vengono compromessi da macchine danneggiate.
Se un problema di qualità passa inosservato, può compromettere interi lotti, o portare a un richiamo di prodotto. Con moneo puoi individuare le deviazioni in tempo reale e intervenire immediatamente. Riducendo gli scarti ed evitando errori costosi, puoi garantire la qualità del prodotto sulla base dei dati.
Monitora le deviazioni in tempo reale per evitare scarti, rilavorazioni e richiami di prodotto.
Monitora i componenti critici utilizzando sensori intelligenti e software di visualizzazione.
Garantisci i più elevati standard di qualità e supera le aspettative dei clienti.
Riduci i costi operativi monitorando i consumi energetici a livello di macchina. Che si tratti di aria compressa, acqua di raffreddamento o consumo di energia elettrica: con moneo puoi monitorare tutto e ricevere avvisi in caso di scostamenti.
Aumenta l’efficienza energetica e risparmia fino al 50% all’anno, di cui un terzo ottenibile senza investimenti elevati.
Visualizza gli sprechi energetici, come le perdite di aria compressa, e ottimizza i consumi monitorando le singole macchine o intere aree.
Ottieni la piena trasparenza dei costi per prodotto e individua immediatamente il potenziale di ottimizzazione mirata dei processi.
Con moneo sei operativo in meno di 30 minuti senza alcuna attività di programmazione o competenze specialistiche
moneo è una soluzione completamente gestita che non grava sulla tua infrastruttura IT
moneo può essere integrato nel tuo ambiente in modo flessibile e indipendentemente dal produttore
Con moneo remoteConnect puoi monitorare gli impianti da remoto e risolvere i problemi. Riduci così i tempi di fermo e i costi di assistenza
Il 95% dei nostri progetti garantisce un ROI in meno di sei mesi.
"Grazie a questo sistema di monitoraggio possiamo prevenire i guasti delle macchine e pianificare i fermi per la sostituzione dei componenti a rischio di guasto."
Silvano Cingi
Direttore Stabilimento di Modena
Grandi Salumifici Italiani S.p.A.
si affida a moneo
Food & Agribusiness
/ /
1
2
3
Cuscinetto volvente OK
Perdita di pressione: perdita d’olio
La vita utile del filtro termina tra 7 giorni
1
2
3
"Con un solo colpo d’occhio sul monitor capiamo dove stiamo andando. È la soluzione perfetta."
Martin Steinhauser
Managing Director
Steinhauser Distillery, Germany
si affida a moneo
Food & Agribusiness
/ /
3
1
2
Sostituire l’IBC nel MAGAZZINO B
Livello serbatoio basso: 5% di capacità
Temperatura del processo CIP: OK
1
2
3
"Abbiamo già risparmiato con moneo perché monitoriamo i consumi e possiamo intervenire immediatamente quando si verificano variazioni."
Thierry Morand
Maintenance Manager
Rentokil Initial France
si affida a moneo
Water and Wastewater
/ /
2
1
3
Consumo d’acqua superato
Nessuna perdita rilevata. Impianto di aria compressa OK
Consumo energetico ottimale
1
2
3
Cybersecurity come standard: certificazione ISO 27001 e ISO 9001
LAN
4G AE9000
WI-FI
edgeGateway
Applicazioni centralizzate
Applicazioni decentralizzate
ifm.com/cnt/moneo-iiot-device
Before
After
Machine availability: ?
Energy consumption: ?
Process quality: ?
Operating hours: 8324 h
Temperature very high: 105 °C
Energy consumption: rising power consumption
Warning: bearing damage detected